igus er en førende udvikler og leverandør af motion plastics. Disse er innovative polymerprodukter der reducerer vedligeholdelsesarbejde, skaber tekniske forbedringer og reducerer omkostninger. De øger levetiden, kan beregnes online og kan leveres hurtigt fra lager. I denne kategori finder du billedmateriale for igus produkter.
Ekstremt slidstærke tribopolymerer for additiv produktion ved lasersintering (SLS) eller ved hjælp af filament (FDM/FFF), tillader hurtig produktion af prototyper og små mængder.
xiros® polymere kuglelejer kræver ikke ekstern smøring, er korrosionsresistente (ved brug af glas eller polymer) og arbejder ekstremt lydsvagt. Det gør dem til et økonomisk alternativ til kuglelejer af metal. Fremstillet af en tribopolymer-blanding af faste plastkomponenter, er de lette, resistente mod kemikalier og antimagnetiske.
iglidur halvfabrikata polymerprodukter tillader økonomisk produktion af komponenter og profiler i bevægelse. Perfekt egnet til individuelle produkter eller prototyper. Plader, runde og hule stænger fremstillet af et udvalg af forskellige iglidur højtydende polymerer kan leveres fra lager. Hvert materiale er en specialist til specifikke formål, som specielt lav friktionskoefficient eller høje temperaturer, på grund af deres egenskaber.
Et stort sortiment af kabler med diverse kappematerialer sikrer høj driftssikkerhed i energikæder. De mere end 1300 chainflex kabler fra igus klarer diverse applikationer, med enorme hastigheder og accelerationer, lange vandringer og de mest ekstreme miljøpåvirkninger. Kablerne er godkendt og certificeret adskillige gange og har en unik 36 måneders garanti. Leveres også formonteret readycable med tilslutninger.
drylin® drevteknologi leverer smørefri lineære akser, der drives af enten et trapezformet gevind, højstigningsgevind eller en tandrem. Fra letvægtsenheder helt i polymerer, til løsninger helt i rustfri stål; igus tilbyder brugeren en bred vifte af egnede løsninger til hans individuelle applikation. I alle systemer kan slaglængden vælges frit, og drev udføres med håndhjul eller motorer.
igus kabelstyringssystemer anvendes driftssikkert i dag i adskillige applikationer i hele verden – fra fødevareindustrien til offshore anlæg. Energikæder fremstillet af polymerer er udviklet, produceret og testet af igus siden 1971. Takket være intensiv forskning og omfattende tests under realistiske betingelser på branchens største testlaboratorium, garanterer igus en lang levetid for sine kabelstyringssystemer.
drylin® føringsskrueteknologi samt dryspin® teknologi er baseret på princippet for smørefri lineærteknologi. Egenskaber og geometrier for drylin® føringsskrueteknologi og dryspin® teknologi, der er matchet med polymere møtrik og spindel, garanterer en endnu længere levetid og effektivitet. Trapezformede gevind, højstigningsgevind og metriske gevind kan leveres fra lager i mere end 5.000 varianter i standardprogrammet.
De smørefri drylin lineærsystemer kører tørt og er derfor vedligeholdelsesfri og ufølsomme for eksterne påvirkninger. På grund af de anvendte materialer og det specielle design er de også specielt lydsvage. Levetiden kan nemt kalkuleres online i nogle få trin. Med det personlige valg af individuelle højkvalitets komponenter, kan hvert lineært system tilpasses til individuelle krav.
igus® udvikler forhandler såkaldte low-cost automation produkter. De tillader udvikling af økonomiske og slidstærke automatiseringsløsninger for mellemstore virksomheder.
Med deres tribologiske egenskaber, opfylder de polymere glidelejer fra igus de højeste krav til lang levetid uden yderligere smøring. For at opnå denne kvalitet udfører vi over 135 billioner testbevægelser om året i vores 250 m² store testlaboratorium for glidelejer. igus tester og udvikler materialer og glidelejer under virkelige forhold med det formål at levere den bedste polymerløsning til den enkelte bevægelige applikation.
igubal selvjusterende lejer er vedligeholdelesesfri, selvjusterende lejeelementer fremstillet helt i iglidur polymer. Afhængig af materialevalget, er drift mulig op til +200° C. Herudover er hele igubal systemet ufølsomt for støv og snavs og resistent mod korrosion. Anvendelse i flydende medie er heller ikke noget problem grundet den smørefri applikation. Beregn levetiden for sfæriske lejer online med igubal expert i nogle få trin.
Intelligente kabler, e-chains® lineærføringer og drejebordslejer leverer information i tide om vedligeholdelse og reducerer herved nedetiden. De øger også anlæggets sikkerhed.