Med den nye ReBeL Move, som den Köln-baserede specialist i motion plastics præsenterer på Motek 2024, viser igus, at automatisering af materialehåndteringsprocesser ikke behøver at være dyrt eller kompliceret. Den mobile robot bevæger sig selvstændigt gennem fabrikshaller og transporterer produkter fra et sted til et andet. Den kan også kombineres med ReBeL cobot, der er fremstillet af højtydende plast. Det tager kun brugere med selv de mest basale IT-færdigheder en time at sætte den i gang, og den kan fås – inklusive ReBeL cobot – for 259.668 kroner.
Sikker og effektiv føring af slanger, bølgerør og kabler i energikæder er en stor udfordring i forskellige industrielle anvendelser. For at imødegå dette problem tilbyder igus nu nyt tilbehør til deres E4Q-serie: et særligt kædeled til parallelføring af slanger og en ny slangespænde. Disse tilføjelser giver mulighed for enkel og sikker installation af bølgerør og slanger. Kædeled med styrekanal gør det lettere at eftermontere PMA-clips, mens slangespænde sørger for, at slangerne sidder godt fast.
Efter en lang dag på stranden kan du nyde dit hotelværelse med en drink fra den gode gamle minibar. Det er meget forskelligt på nogle hoteller. Til gæsternes store overraskelse dukker JEEVES op – en robot fra det München-baserede firma Robotise Technologies GmbH. Servicerobotten erstatter op til 300 minibarer og aflaster hotellerne i tider med mangel på kvalificeret arbejdskraft. Ingeniørerne er afhængige af pladsbesparende og fejlsikrede energikæder fra igus til at lede de følsomme energi- og datakabler, så de kan udføre deres arbejde uden forstyrrelser.