Ingeniører fra igus bruger nu en simpel teknologi til varmegenvinding. Den opvarmer fabrikker med kølevand fra maskiner, hvilket sparer gasomkostninger og CO2 emissioner. igus gør teknologien tilgængelig online, og alle detaljerne er tilgængelige for andre industrivirksomheder. Hvis alle sprøjtestøbere på verdensplan anvendte denne teknologi, kunne man spare over 1 million tons CO2 og over 548 millioner kubikmeter gas.
For at kunne føre store slanger sikkert har igus nu udviklet et nyt forlængerribbedesign til sin modulære E4Q serie af energikæder. Ved hjælp af et adaptersystem kan kæden tilpasses individuelt til slangens diameter. Den værktøjsfri E4Q åbningsmekanisme sikrer nem installation og fyldning af energiforsyningen.
I applikationer med belastninger på mere end 80 MPa kan glidelejer af termoplastiske materialer komme tæt deres på grænser. igus har udvidet det eksisterende sortiment af standard glidelejer med den nye igutex serie af fiberviklede glidelejer. Serien viser sin styrke på tunge områder som f.eks. byggemaskiner og løfteudstyr. Den seneste udvikling i produktfamilien er materialet igutex TX3. Det giver en endnu bedre arbejdsydelse med høje dynamiske kræfter end tidligere igutex lejer.