Stor styrke, lille vægt: ny low-cost igus energikæde til fritbærende applikationer

december 23, 2024

E4Q.64L’s bioniske design betyder, at den koster op til 20 % mindre end sin storebror, E4Q

Udnyt fordelene ved E4Q, og spar op til 20 %: Den nye E4Q.64L brillerer i applikationer med medium belastning (f.eks. værktøjsmaskiner) og har høj styrke, lang levetid og lav vægt. (Kilde: igus GmbH)

Ny tilføjelse til igus’ energikædesortiment: E4Q, en globalt gennemprøvet energikæde til applikationer med store fritbærende længder og høj fyldningsvægt, har nu en ny variant: “L”. Brugere, for hvem E4Q er for stor, kan nu spare op til 20 % på omkostningerne med E4Q.64L. De vil stadig nyde godt af fordelene ved dens storebror, som hurtig åbning uden brug af værktøj.

Fra den syvende robotakse i lineære robotapplikationer til værktøjsmaskiner har energikæden i igus E4Q serien i de senere år etableret sig i krævende applikationer med store fritbærende længder og høje fyldvægte. Det er der to grunde til. Den ene er, at energikædens brede sideled og fire stop-dogs pr. kædeled gør den meget robust. Den anden er, at monteringstiden er reduceret med op til 40 %, fordi ribberne kan åbnes på få sekunder – uden værktøj og med kun to fingre. Problemet er, at E4Q er overdimensioneret i applikationer med medium belastning (værktøjsmaskiner, træbearbejdning, bilvask osv.). “For også at tilbyde brugerne fordelene ved E4Q i disse applikationer, og til en lavere pris, har vi udviklet L-versionen – E4Q.64L,” siger Christian Ziegler, Leder af e-chain Product Management hos igus. “Afhængigt af bredden koster den billige version af energikæden mellem 15 og 20 % mindre end E4Q.”

Bionisk design sikrer lav vægt, og tre stop-dogs pr. kædeled garanterer robusthed

For at reducere omkostningerne har igus’ designere ændret E4Q’s design. Målet var at finde en balance mellem lav egenvægt og maksimal robusthed. Sideleddene er smallere end dem på E4Q, hvilket reducerer vægten. Det bioniske design, hvor alt materiale, der ikke har en bærende funktion, er fjernet, er bibeholdt. “Stop-dog-systemet blev fuldstændig nytænkt. Udviklingsmålene var mere styrke og levetid end forgængerne med to stop-dogs pr. kædeled. E4Q.64L er den første igus energikæde med tre stop-dogs pr. kædeled,” siger Ziegler. “Det sikrer et endnu mere regelmæssigt strømflow og en længere levetid.”

Op til 20 % mere fritbærende længde

Test i igus’ testlaboratorium viser, at E4Q.64L har et ca. 30 % større brudmoment end 14240-serien, som også bruges til fritbærende applikationer. Det resulterer i op til 20 % mere længde med samme fyldvægt. Ved 4 kg/m klarer E4Q.64L f.eks. 3,2 meter. De tidligere modeller (E4/light og E4.1) klarede kun 2,7 meter. Siger Ziegler, “E4Q.64L’s enestående styrke gør det muligt for os at betjene mange anvendelser, som bilvask og boardingbroer i lufthavne, mere økonomisk end nogensinde før.” Det optimerede forhold mellem indvendige og udvendige dimensioner sikrer tilstrækkelig plads til strøm- og datakabler. E4Q.64L’s indvendige højde er 64 mm. Kæden kan også bruges i to bøjningsretninger ved at udskifte det yderste led med et specielt RBR led. Det giver den en såkaldt omvendt bøjningsradius (RBR), hvilket betyder, at cirkulære bevægelser kan implementeres (f.eks. på en robots akse 1)

Tilpasningsdygtig som en kamæleon: bredder på mellem 100 og 500 mm kan leveres

Med alle designjusteringer har igus ikke ændret E4Q’s ribber i low-cost versionen. Det giver to fordele for brugerne. Den ene er, at E4Q.64L kan åbnes lige så let og intuitivt som sin storebror. Der er to fordybninger i ribberne, som gør det muligt at åbne låsekrogene med to fingre. Når den er låst op i begge sider, kan ribben let løftes ud. Den anden fordel er, at et omfattende produktsortiment af ribbebredder kan leveres direkte, så E4Q.64L har været tilbudt i 29 bredder mellem 100 og 500 millimeter siden starten af markedslanceringen.

Filename: PM3823-1.jpg

Filename: PM3823-DK.docx

Filename: PM3823-DK.pdf

Nøgleord til artiklen