Sommerferie 2.0: Servicerobot bringer en drink direkte til dit værelse

november 6, 2024

München-baserede Robotise Technologies GmbH realiserer selvkørende robottjener med pladsbesparende energikæder fra igus

Efter en lang dag på stranden kan du nyde dit hotelværelse med en drink fra den gode gamle minibar. Det er meget forskelligt på nogle hoteller. Til gæsternes store overraskelse dukker JEEVES op – en robot fra det München-baserede firma Robotise Technologies GmbH. Servicerobotten erstatter op til 300 minibarer og aflaster hotellerne i tider med mangel på kvalificeret arbejdskraft. Ingeniørerne er afhængige af pladsbesparende og fejlsikrede energikæder fra igus til at lede de følsomme energi- og datakabler, så de kan udføre deres arbejde uden forstyrrelser.

Hvis du er tørstig eller sulten, skal du bare ringe med værelsestelefonen eller sende en besked via appen for at aktivere JEEVES, som ligner R2D2 fra Star Wars. Den 124 cm høje og 100 kg tunge servicerobot er udstyret med et lasersystem, 3D-kamera og afstandssensorer og bevæger sig selvstændigt til gæstens værelse, selv ved hjælp af elevatoren. Når den ankommer til dit værelse, giver JEEVES dig besked via telefonopkald eller notifikation i appen. Du åbner døren, træffer dit valg og bruger det store prægede display til at betale for dit produkt, f.eks. en kold øl, en energidrik eller en pakke peanuts. En af de fire skuffer åbnes derefter automatisk for at udlevere det valgte produkt. Bare en teknisk gimmick? Robotise Technologies GmbH er overbevist om, at det er meget mere end det. Med bare én robot kan hotellerne spare på genopfyldning og rengøring af 300 minibarer og samtidig fjerne energien til de små køleskabe fra elregningen. Messer, kantiner, kontorer, lufthavne, museer og restauranter kan også få glæde af det i fremtiden.

Et af robottens svage punkter: styring af strøm- og datakabler

JEEVES viser på imponerende vis, hvordan automatisering spiller en større og større rolle i menneskers liv. Men denne udvikling kræver teknisk pålidelighed. “En defekt robottjener ville straks føre til utilfredshed hos gæsterne”, forklarer Clemens Beckmann, Head of Engineering hos Robotise Technologies. “Derfor har vi lagt stor vægt på at gøre JEEVES så pålidelig som muligt.” Et typisk svagt punkt var styringen af kablerne inde i robotten, som er ansvarlige for overførslen af energi og data, f.eks. til sensorerne i de udtrækkelige rum, som robotten kan bruge til at genkende indsatte og udtagne produkter. Kablerne kan blive bøjet for meget og gå i stykker eller fryse fast i køleskabets køleplade. “For at forhindre dette og sikre en kontrolleret og fejlsikker bevægelse af kablerne med en fast defineret bøjningsradius valgte vi energikæder fra E2.10-serien fra igus”, siger Beckmann.

e-chains fra igus sikrer maksimal lagerplads og ro i sindet

E2.10-serien fra igus imponerede først og fremmest ingeniøren med sit pladsbesparende design, som skaber masser af opbevaringsplads til produkterne. e-chains, som sikkert rummer strøm- og datakabler, er installeret over skuffernes styreskinner, har en indre bredde på 18 mm, en indre højde på 10 mm og en bøjningsradius på kun 28 mm. Ifølge Robotise Technologies GmbH gør det disse e-chains til den mest kompakte løsning, der findes på markedet. De scorer også point på pålidelighed og holdbarhed, da de er fremstillet af en højtydende plast, som er ekstremt slidstærk og velegnet til brug i et bredt temperaturområde. Denne robusthed reducerer sandsynligheden for servicearbejde, hvilket har en positiv effekt på omkostningseffektiviteten af robotten, som skal bruges i hele Europa. Derudover bevæger kædeleddene sig særligt stille, så kabelføringen ikke forårsager forstyrrende lyde, når produktrummene åbnes og lukkes.

Et sidste spørgsmål står tilbage: Hvorfor hedder robotten JEEVES? Svaret på spørgsmålet: JEEVES er en ikonisk figur fra den engelske forfatter P.G. Wodehouses romaner. Han er tjener for hovedpersonen, Bertie Wooster, og står for den bedste og mest diskrete service.

Filename: PM3124-1.jpg

Filename: PM3124-DK.docx

Filename: PM3124-DK.pdf

Nøgleord til artiklen