Smørefrie lejer i solen
august 15, 2024
igus præsenterer et nyt vedligeholdelsesfrit og økonomisk lejehus til sol-trackerapplikationer

Specialisten i motion plastics, igus, har nu lanceret en optimeret version af deres succesfulde igubal ESQM-lejehus til sporing af solcellemoduler. ESQM 2.0 er en smøre- og vedligeholdelsesfri løsning til sikker understøttelse af solfølere i henhold til solens position. Med et slankt design kan brugerne spare installationsplads og fortsat stole på en gennemprøvet lejeløsning lavet af UV-resistent højtydende plast.
For at gøre det muligt for solpaneler at generere energi effektivt er operatører af solparker afhængige af bevægelige moduler, der automatisk justerer sig selv til at vende mod solen. Lejehusene igubal ESQM fra igus er blevet brugt i 15 år til at montere disse moduler. Dette lejehus er lavet af højtydende plast og består af et splitlejer og to sfæriske halvskaller for nem installation. En firkantet profil er fastgjort til huset, som fungerer som støtte for solcellemodulerne. Den sfæriske halvskal muliggør vinkelkompensation på op til 9° og en høj radial belastningskapacitet på op til 50 kN. “Vi holder kontakt med vores kunder, som bruger vores produkter i solcelleparker rundt om i verden. Vi er meget interesserede i at finde ud af, hvordan brugerne har det med produkterne, og hvor vi kan optimere dem yderligere. Vi har nu udviklet ESQM 2.0 gennem denne udveksling af information,” siger Richard Won, Solar Industry Manager hos igus GmbH.
Slankt design sparer installationsplads og gør installationen lettere
ESQM 2.0 er baseret på et nyt design. De sfæriske halvkugler har nu en U-form med en integreret kærv, så kabler nu også kan føres gennem lejet. To små stifter under huset sikrer nem og skridsikker installation, også takket være det gennemprøvede delte hus. Det slanke design sparer ikke kun materiale, men giver også ekstra installationsplads i højden. En forlængerribbe af metalplade, som nemt kan monteres over den sfæriske kugle, sikrer, at sidstnævnte holdes sikkert i huset. “Vi er også afhængige af vores nyudviklede, ekstremt UV-resistente polymerer til de materialer, vi bruger,” siger Won. Som med al igus-plast kan brugere af solcelleparker helt undvære smøring og vedligeholdelse. Faste smøremidler integreret i plasten sikrer glidelejets jævne tørdrift. Det resulterer i enorme omkostnings- og tidsbesparelser: Hvert år bruges der 240 milliarder dollars alene på smøring i alle industrier verden over. Derudover er der tilknyttede vedligeholdelsesomkostninger på mindst 200 milliarder dollars. På trods af dette opstår der gang på gang fejl som følge af utilstrækkelig smøring, som i alt beløber sig til 750 milliarder dollars. Brugen af smørefrie igus-komponenter reducerer derfor vedligeholdelsesomkostningerne, sparer personaleressourcer i tider med mangel på kvalificeret arbejdskraft og beskytter miljøet. Der er ingen risiko for, at smøreolie eller fedt siver ned i jorden på de åbne arealer, hvor solcelleparkerne er placeret. “Med ESQM 2.0 har vi været i stand til yderligere at optimere vores allerede fremragende ESQM for at tilbyde kunderne den perfekte løsning til deres sol-trackerapplikationer. Ligesom sin forgænger har den 25 års funktionsgaranti,” forklarer Won.