Smart City: Moderne vejledningssystem til fodgængere er baseret på fleksible kabler og e-chain fra igus
juli 8, 2025
Fodgængere i Stuttgart finder information om begivenheder på en sikker og smart måde

Som en del af Smart City-initiativet med Stuttgart-Marketing GmbH har Funkwerk Systems GmbH udviklet et topmoderne informations- og vejledningssystem til fodgængere, som ændrer den måde, fodgængere udforsker bymiljøer på. Guiden bevæger sig hvert tredje minut og gør opmærksom på begivenheder på centrale steder i Stuttgarts bymidte. Dette banebrydende projekt fik en andenplads i den tyske turismepris i 2023. Den er afhængig af den tredimensionelle triflex R-energikæde og de meget fleksible chainflex-kabler fra igus for at sørge for en jævn og pålidelig drift.
Det er lørdag, og der er travlt i bymidten. En lille shoppetur her, lidt vinduesshopping der. Og pludselig tiltrækker en bevægelig søjle med spændende information om dagens begivenheder sig opmærksomhed. Den roterer og opdateres som ved et trylleslag. Hvorfor ikke tage til kabaret i dag? Du skal blot scanne QR-koden på søjlen og bestille din billet. Denne særlige oplevelse er muliggjort af Funkwerk, som har udviklet det digitale vejledningssystem til fodgængere. Den giver præcise anvisninger til arrangementer og oplysninger om billetmuligheder og -priser samt information om seværdigheder, offentlig transport og andre vigtige steder af interesse. Tre bevægelige digitale pile viser vej og skifter retning hvert tredje minut. LED-skærme med høj opløsning, der er installeret fra begge sider, giver visuel information, der altid er let at læse fra en afstand på op til 20 m og under forskellige vejr- og lysforhold. De GPS-styrede søjler kan i øjeblikket findes som en del af et pilotprojekt i Stuttgarts bymidte. De viser forbipasserende de aktuelle begivenheder i regelmæssig rotation og peger dem i retning af det respektive sted – inklusive specifikationer vedrørende afstand og offentlig transport. For at sikre, at det digitale styresystem fungerer pålideligt og uden vedligeholdelse, var det særligt vigtigt at vælge de rigtige kabler og deres føring i designet. I det kompakte installationsplads på stativet skal kablerne bevæge sig sikkert med de mindste bøjningsradier. Designerne satte derfor deres lid til de meget fleksible chainflex-kabler og triflex R-energikæden fra igus.
igus-komponenter sikrer pålidelig energiforsyning
Til den krævende anvendelse af Funkwerk-styresystemet bruges styrekablerne CF77.UL og buskablet CFROBOT8. CF77.UL-kablerne er ekstremt robuste, vridbare og ideelle til dynamiske anvendelser og kompakte bøjningsradier. De garanterer en lang levetid og minimerer nedetid på grund af deres høje pålidelighed. CFROBOT8 er specielt udviklet til brug i robotter og bevægelige applikationer og er også kendetegnet ved sin fremragende torsionsbestandighed. Det er især en fordel i de komplekse bevægelsessekvenser i Funkwerk-systemet. Kablerne bevæger sig i en tredimensionel triflex R-energikæde, som fører dem sikkert i alle retninger i de mest snævre installationspladser. Samspillet mellem disse igus-komponenter giver mulighed for et fejlsikkert og pålideligt kontrolsystem. Alle igus-komponenter testes i det 4.000 m2 store igus-laboratorium i Köln og leveres med fire års garanti.