RWTH-undersøgelse kvantificerer for første gang fordelene ved polymerlejer fra igus
marts 11, 2024
Brugerne sparer op til 14 millioner euro i smøremiddelomkostninger om året og forbedrer samtidig deres miljøbalance

Brugerne sparer op til 14 millioner euro i smøremiddelomkostninger om året og forbedrer samtidig deres miljøbalance
For første gang viser en fælles undersøgelse foretaget af forskere fra RWTH Aachen Universitet og igus de omkostninger, der kan spares i applikationer, hvis der bruges smørefrie polymerlejer fra igus i stedet for konventionelle metallejer: op til 14 millioner euro om året. Det er også første gang, at undersøgelsen beregner miljøpåvirkningen – bl.a. på Heineken-bryggeriet.
Traditionelle metallejer kræver konstant eftersmøring. Det gør glidelejer af højtydende plast fra igus ikke, takket være integrerede faste smøremidler. Det sparer omkostninger til indkøb af smøremidler. Afhængigt af anvendelsen, mellem 7.000 og 14 millioner euro om året, ifølge undersøgelsen fra RWTH-forskerne. Derudover spares der årligt mellem 8.000 og to millioner arbejdstimer på manuel eftersmøring af lejepunkter. “Tallene viser på imponerende vis, hvordan en tilsyneladende lille omstilling kan spare enorme mængder penge og ressourcer i sidste ende,” understreger Stefan Loockman-Rittich, leder af forretningsenheden for iglidur glidelejer hos igus. En af deltagerne i undersøgelsen, bryggeriet Heineken Brasil, ville for eksempel spare 20 tons smøremiddel om året, svarende til 450.478 euro, og 5,4 millioner euro i personaleomkostninger ved at skifte til polymerlejer i alle transportbånd på deres 160 anlæg verden over.
Heineken Bryggeri: polymerlejer reducerer CO2-udledningen med 28.814 kg
RWTH-undersøgelsen beregner også for første gang den positive miljøpåvirkning fra lejer fremstillet af højtydende plast fra igus. Heineken Brasil sparer for eksempel CO2-ækvivalenter på i alt 180 kg om året ved at udskifte metallejer med polymerlejer på 600 lejepunkter. “Hvis alle Heinekens filialer skiftede til polymerlejer, kunne virksomheden spare 28.814 kg CO2-ækvivalenter. Og det er et betydeligt tal for en så lille ændring,” siger Loockman-Rittich. Til sammenligning: Når en bil bruger en liter benzin, udleder den ca. 2,37 kg CO2. Besparelsen ville derfor svare til over 12.000 liter benzin. “Flere og flere producenter af maskiner, systemer og køretøjer føler sig presset til at oplyse om deres produkters CO2-fodaftryk. Vores kunder er derfor glade for at kunne henvise til en videnskabeligt dokumenteret vurdering af de miljømæssige fordele ved den selvsmørende effekt af vores glidelejer.”
Om RWTH-undersøgelsen
WBA Werkzeugbau fik til opgave at udføre den uafhængige undersøgelse. Denne forskningsvirksomhed arbejder sammen med laboratoriet for værktøjsmaskiner (WZL) og Fraunhofer-instituttet for produktionsteknologi (IPT) på RWTH Aachen Campus som en del af et af Europas største forskningslaboratorier inden for produktionsteknologi. Resultaterne er baseret på ekspertinterviews med ni virksomheder inden for automatiseringsteknologi, entreprenørmaskiner, landbrug, fødevarer, emballage og aftapning.