Rekordlave omkostninger og bæredygtighed: vores nye drejeringsleje

december 23, 2024

igus tilføjer en installationsklar low cost variant fremstillet af regranuleret højtydende plast til sin iglidur PRT serie

Billede PM4123-1 Det nye igus drejeringsleje består af 97 % regranuleret plast, hvilket ikke kun gør det bæredygtigt, men også økonomisk. (Kilde: igus GmbH)

igus tilføjer en installationsklar low cost variant fremstillet af regranuleret højtydende plast til sin iglidur PRT serie

Den er prisbillig, kompakt, let og klar til montering med et klik: igus har tilføjet en minimalistisk low cost variant til sortimentet af iglidur PRT serie drejeringslejer. PRT-05-15-PC reducerer ikke kun omkostningerne, men skåner også miljøet. Det nye drejeringsleje består af 97 % regranuleret højtydende plast.

Fra pakkemaskine til samlebånd til operationsbord: Drejeringslejer bruges i et stort antal roterende bevægelser omkring en fast akse. Men til mange lejepunkter med lave belastninger, som dem man finder i møbelkonstruktion eller displayteknologi, er lejerne ofte overdimensionerede og for dyre. Derfor indeholder sådanne applikationer ofte metalkuglelejer. Problemet er, at rullelejerne ofte optager meget plads og kræver monteringsarbejde, fordi de ofte skal monteres. De er også vedligeholdelseskrævende, da de kræver kontinuerlig smøring for at fungere. “For at eliminere disse ulemper besluttede vi at tilføje en installationsklar, billig variant til vores sortiment af drejeringslejer,” siger Marc Trenkler, iglidur PRT Product Manager hos igus. “Hidtil har der næsten ikke været nogen monteringsklare, relativt billige drejeringslejer på markedet,” siger Trenkler.

Minimalistisk design reducerer den nødvendige installationsplads, vægt og omkostninger

Det nye lavpris drejeringslejedesign følger minimalistiske principper. “Vores mål var at fremstille et let, kompakt, installationsklart leje med så få komponenter som muligt,” siger Trenkler. PRT-05-15-PC består kun af en inderring og en yderring, som glider over hinanden uden kugler. Det er fremstillet i en økonomisk sprøjtestøbningsproces udelukkende af letvægts højtydende plast – uden et gram metal. Den har en diameter på 100 millimeter, er kun ti millimeter høj og vejer 72 gram. Den reducerede kompleksitet gør det nye lavpris drejeringsleje ikke bare kompakt og let, men også hurtigt at montere. “Vores medarbejdere behøver kun at sætte den indre og ydre ring sammen med et clipleje. Det giver os mulighed for at tilbyde lejet til vores kunder til en lav pris,” siger Trenkler.

Prisbilligt drejeringsleje fremstillet af 97 % regranulat

PRT-05-15-PC reducerer ikke kun omkostningerne, men skåner også miljøet. Det nye lavpris drejeringsleje har et indhold på 97 % af regranuleret iglidur M260 og iglidur P4 højtydende plast. Det er materialer, som f.eks. produktionsgranulat, der allerede er blevet behandlet. På den måde reddes værdifuld plast fra forbrænding og overføres til en bæredygtig cirkulær økonomi. Plasten har også mikroskopiske integrerede faste smøremidler, der frigives under drift og muliggør tør drift med lav friktion uden smørefedt for en ekstra miljøvenlig effekt, hvilket er en stor fordel. Hvert år forurener millioner af tons smøremidler miljøet. Endelig er den nye PRT holdbar, især udendørs. Polymerlejerne korroderer ikke og er modstandsdygtige over for forurening fra fedt og snavs. Det betyder, at de ikke skal udskiftes så ofte. “iglidur PRT-05-15-PC bidrager således til EU’s bæredygtighedsstrategi,” siger Trenkler. Denne strategi har til formål at gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent inden 2050, samtidig med at den økonomiske vækst øges.

Filename: PM4123-1.jpg

Filename: PM4123-DK.docx

Filename: PM4123-DK.pdf

Nøgleord til artiklen