ReBeL Move: autonomt logistikkøretøj fra igus til 222.591 kroner
november 19, 2024
Den mobile robot er nem at installere og er hurtigt afviklet, og den giver nye brugere mulighed for at automatisere logistikprocesser på en økonomisk måde

Med den nye ReBeL Move, som den Köln-baserede specialist i motion plastics præsenterer på Motek 2024, viser igus, at automatisering af materialehåndteringsprocesser ikke behøver at være dyrt eller kompliceret. Den mobile robot bevæger sig selvstændigt gennem fabrikshaller og transporterer produkter fra et sted til et andet. Den kan også kombineres med ReBeL cobot, der er fremstillet af højtydende plast. Det tager kun brugere med selv de mest basale IT-færdigheder en time at sætte den i gang, og den kan fås – inklusive ReBeL cobot – for 259.668 kroner.
Automated Guided Vehicles (AGV’er) forenkler hverdagen i industrivirksomheder: medarbejdere, der arbejder på maskiner, behøver f.eks. ikke længere at hente værktøj og materialer fra lageret til fods, men kan få hjælp af selvkørende køretøjer. I tider med omkostningspres og personalemangel indser flere og flere små og mellemstore virksomheder med en lav grad af automatisering, at denne teknologi øger produktiviteten og reducerer omkostningerne. “Alligevel er der ofte en modvilje mod at involvere sig på grund af manglende erfaring og frygt for fejlinvesteringer,” siger Alexander Mühlens, Vice President og leder af forretningsenheden Low Cost Automation hos igus. “For at gøre det muligt for disse virksomheder at begynde at automatisere materialehåndteringsprocesser uden barrierer og med lav risiko har vi udviklet en økonomisk og intuitiv AGV med en integreret cobot til at gribe objekter: ReBeL Move.”
Investeringen betaler sig selv på mindre end 12 måneder
Det autonome transportkøretøj kan transportere små belastninger på 60×40 cm og 30×40 cm med en nyttelast på op til 35 kg. Den kører med en hastighed på op til 1,5 m/s, har en batterilevetid på over otte timer og en opladningstid på mindre end to. Som ekstraudstyr kan den suppleres med en ReBeL, en cobot, som igus fremstiller næsten udelukkende af robust og økonomisk højtydende plast. Med en enhedspris på kun 37.076 kroner for den fuldt udstyrede version er robotarm robotten med leddelt arm fem gange billigere end sammenlignelige modeller i metal. Den har en vægt på 8,2 kg, en nyttelast på 2 kg og en rækkevidde på 664 mm. “Med en pris på kun 259.668 kroner koster ReBeL Move kun en brøkdel af en konventionel AGV, hvilket betyder, at investeringen er tjent hjem inden for 12 måneder,” siger Mühlens.
ReBeL Move kan sættes i drift inden for en time
Det nye AGV-system er ikke kun mere økonomisk end sammenlignelige løsninger, det er også særdeles nemt at tage i brug og tager ikke længere tid end at starte en robotplæneklipper op. I mindre digitaliserede virksomheder fungerer AGV’en som et selvstændigt system, der kun kræver en WLAN-forbindelse. Til konfigurationen flytter operatøren køretøjet langs de fremtidige arbejdsområder ved hjælp af en håndbetjening. ReBeL® Move har et 360° kamera og skaber automatisk et digitalt kort under turen ved hjælp af SLAM-teknologi. Efter denne første kortlægningstur kan operatøren bruge en tablet til at definere individuelle stationer til arbejde, ventetid og opladning. Det samme gælder no-go-områder som områder omkring trapper og elevatorer eller zoner, hvor robotten skal køre med nedsat hastighed for ikke at forstyrre medarbejderne. I den fysiske virkelighed genkender den mobile robot målplaceringerne med et kamera og reflektorer på de enkelte stationer, uden at operatøren behøver at installere komplekse retningslinjer eller spor på jorden.
Tabletten kan også bruges til nemt at definere de opgaver, som ReBeL Move skal udføre inden for materialehåndtering, f.eks. at fjerne produkter fra en container på station A med ReBeL cobot og bringe dem til station B. Løsningen omfatter også software, der muliggør intelligent flådestyring, så flere AGV’er kan arbejde effektivt sammen. “Hele processen med idriftsættelse er så nem, at brugerne kan programmere enkle job på 15 minutter,” siger Mühlens. Integration i etablerede it-landskaber, som f.eks. muliggør synkroniseret interaktion mellem robotter og automatiske rulleporte, er f.eks. heller ikke noget problem takket være grænseflader som IoT, VDA 5050, REST, SAP og ERP. Siger Mühlens: “Da idriftsættelsen går så hurtigt, kan vi til enhver tid simulere små automationsløsninger for interesserede kunder på stedet og dermed fjerne deres berøringsangst over for teknologien. Ud over at købe modellen kan kunderne også leje en.”