PTFE-fri teleskopskinne til trinløs justering på op til 2 m
december 10, 2024
Glideelementer lavet af iglidur JGPF sikrer lav friktion og lydsvag drift af teleskopskinnen drylin NT-60-4

Da PFAS-stoffer muligvis vil blive reguleret strengere i fremtiden, er flere og flere virksomheder i fremstillingsindustrien allerede på udkig efter produktløsninger, der ikke bruger denne kontroversielle gruppe af kemikalier. For at tilbyde kunderne en sikker og gennemsigtig løsning til teleskopskinner har igus udviklet en ny version af drylin NT-60 – en teleskopskinne lavet af aluminium, hvis glidelejemateriale er uden PTFE og omkring 100 andre PFAS-forbindelser. Glideelementerne har monteringsdimension 35 og nu også 60 og bruges i et PTFE-frit og PFAS-testet teleskopskinnesystem. Den kan forlænges kontinuerligt til maksimalt 2 m og findes blandt andet i køretøjer, møbler og medicinsk teknologi.
Ved første øjekast ser drylin NT-60 ud til at være identisk med den tidligere version af teleskopskinnen. Tre sammenkoblede aluminiumsprofiler, der tilsammen kun er 60 mm brede og 24 mm høje, kan forlænges til en længde på op til 2 m, f.eks. for at trække en stor skuffe ud i en campingvogn eller for at tilpasse et reolsystem i stuen. Den er tilgængelig som en fuld forlængelse og en delvis udvidelse. Den særlige egenskab viser sig kun i sammensætningen af materialet i de glideelementer, som profilerne bevæger sig hen over. “Det er lykkedes vores materialeeksperter at fremstille glideelementerne af en ny type højtydende plast kaldet iglidur JGPF, som ikke bruger polytetrafluorethylen (PTFE),” siger Michael Hornung, produktchef af drylin® samt lineær- og drevteknologi hos igus. PTFE er en del af den gruppe kemikalier, der kaldes perfluorerede og polyfluorerede alkylforbindelser (PFAS), som kan blive strengere reguleret eller endda helt forbudt i fremtiden.
Tørdrift med lav friktion uden PTFE
“Glideelementerne af iglidur JGPF imponerer i NT-60-4 med en jævn og tørdrift uden ekstra smøremidler. Teleskopskinnerne kan trækkes ud meget mere pålideligt, med mindre vedligeholdelse og mere hygiejnisk end klassiske teleskop-forlængelse med kuglelejer. De fås nu også uden PTFE,” siger Hornung. Det nye materiale er også blevet testet for omkring 100 andre PFAS-forbindelser, som virksomheden mener er mest tilbøjelige til at blive påvirket af fremtidige restriktioner. Den nye teleskopskinne er tilgængelig med det samme. Skinneprofilerne fås i sølv eller sort anodiseret, og igus tilbyder flade (NTKA-60) og høje endestop (NTKB-60) som kantbeskyttelse. Monteringsdimension NT-35 og NT-27 fås også i en PTFE-fri version.
Fungerer stadig pålideligt efter 25.000 cyklusser
Med det PTFE-frie glidelejemateriale i drylin NT-60-4-teleskopskinnen viser materialeudviklingen hos igus endnu en gang, at det er muligt at undvære PFAS uden at gå på kompromis med de tekniske specifikationer. Eksperterne var i stand til at bevise materialets robusthed i det interne testlaboratorium. To teleskopskinner fra drylin NT-60-serien bar en centrisk belastning på 200N i en lodret installationsposition. Systemet fungerede stadig, selv efter 25.000 åbne- og lukkecyklusser. “Vi lægger stor vægt på successivt at udvide drylin’s portefølje af lineære teknologier med disse robuste, PTFE-frie varianter,” siger Hornung. “Ud over teleskopskinneserien omfatter det PTFE-frie produktsortiment også drylin W-slæder i hård plast, flade og forbelastede prismeslæder fra drylin N-familien og slæder fra drylin T-serien, som også kan eftermonteres med PTFE-frie glideelementer i eksisterende systemer.”