Nye materialer til igus xiros kuglelejer modstår kemikalier og temperaturer på 150 °C

december 23, 2024

Større pålidelighed i den kemiske industri og halvlederindustrien med xirodur F500 burmateriale eller zirconiumoxid kugler

De nye materialer til igus bure og kugler for høje temperaturer giver mulighed for længere vedligeholdelsescyklusser og større pålidelighed i den kemiske industri og halvlederindustrien. (Kilde: igus GmbH)

Der sker en masse, især inden for batteriproduktion til bilindustrien. Maskiner og systemer skal kunne modstå temperaturer på over 100 °C og aggressive kemikalier. For at opnå større maskinsikkerhed og mindre vedligeholdelse har igus udviklet det smøringsfrie xiros A500 dybtrillede kugleleje specielt med henblik på kemisk- og temperaturbestandighed. For at tilbyde kunderne endnu flere løsninger tilføjer igus to nye materialer til sit sortiment af kuglelejer til brug ved høje temperaturer. Brugerne har nu også adgang til xirodur F500 burmateriale og kugler af zirconiumoxid.

Varme og meget aggressive kemikalier i skifteholdsarbejde: Forholdene i den kemiske industri og halvlederindustrien fører til hyppig udskiftning af maskinkomponenter som kuglelejer. Risikoen for materialesvigt, som fører til dyre systemnedbrud, er altid til stede. “Stigende kundeønsker efter en særlig holdbar løsning har fået os til at bruge nye materialer til vores gennemprøvede xiros A500 polymerkugleleje. De kan modstå de særlige krav fra den kemiske industri og halvleder- og batteriproduktion i f.eks. bilindustrien,” siger Marcus Semsroth, leder af forretningsenheden for xiros polymere kuglelejer hos igus. “Derfor tilbyder vi nu kunderne endnu flere muligheder, når de leder efter det rigtige materiale til buret eller kuglerne til deres anvendelse.”

Keramiske kugler – ekstremt robuste og modstandsdygtige over for termiske chok

Sådan er det dybtrillede kugleleje konstrueret: De indre og ydre ringe er fremstillet af den gennemprøvede xirodur A500 plast med høj ydeevne. Ud over kugler af rustfrit stål og glas tilbyder igus nu også keramiske kugler af zirconiumoxid – også kendt som keramisk stål. Fordelen er, at keramiske kugler er næsten uopslidelige. De er kendetegnet ved fremragende styrke, høj brudstyrke og lavt slid. De har også en høj termisk chokresistens.

Nyt F500 burmateriale med 50 % længere levetid

“Vi har også udviklet et nyt materiale til bure til høje temperaturer: xirodur F500. Det var baseret på vores iglidur J3 burmateriale, som blev udviklet til standardtemperaturer og allerede har bevist sin slidstyrke,” siger Semsroth. F500 huset gør det ikke kun muligt for de smørefri kuglelejer at modstå kontinuerlige temperaturer på 150 °C, men gør dem også modstandsdygtige over for mange kemikalier. Men det er ikke alt: xiros kuglelejerne bliver testet på forskellige testplatforme i det interne igus laboratorium. Test viser, at det forstærkede xirodur F500 burmateriale har op til 50 % længere levetid end sammenlignelige A500 kuglelejebure. Da xiros kuglelejerne er fremstillet af højtydende plast, er de også op til 50 % lettere end konventionelle kuglelejer i rustfrit stål. Faste smøremidler integreret i polymererne giver mulighed for hygiejnisk, tør drift med lav friktion uden vedligeholdelse eller en enkelt dråbe smøreolie. “A500-kuglelejet med keramiske kugler eller det nye bur giver brugerne en ideel lejeløsning, der fungerer pålideligt selv i aggressive og varme miljøer i den kemiske industri og halvlederindustrien.Brugerne har fordel af meget længere vedligeholdelsescyklusser og større pålidelighed,” siger Semsroth.

Filename: PM2723-1.jpg

Filename: PM2723_xiros_A500_DK.docx

Filename: PM2723_xiros_A500_DK.pdf

Nøgleord til artiklen