Ny mikrofonopruller fra igus aflaster lydteknikere

januar 31, 2025

e-spool-mikrofon giver mulighed for automatisk fremføring af mikrofonkabler, der er op til 30 m lange; at gøre det uden en glidering optimerer lydkvaliteten

Med e-spool-mikrofonen kan man automatisk føre op til 30 m lange mikrofonkabler ned fra loftet med et tryk på en knap og uden brug af en glidering. (Kilde: igus GmbH)

Lydteknikere i teatre, operahuse og tv-studier er ofte under et enormt tids- og forventningspres. e-spool-mikrofonen fra igus hjælper. Med den nye elektriske mikrofonopruller kan mikrofonkabler på op til 30 m automatisk føres ned fra loftet med et tryk på en knap. Et trick i designet optimerer transmissionskvaliteten.

De fleste med en kontorarbejdsplads kender til, hvor hurtigt kabler kan gå en på nerverne. En til webkameraet, en til smartphonen, andre til lamper og tastatur, og kabelspaghettien er perfekt. Men det er ingenting, hvis du spørger professionelle lydteknikere. Nogle gange er de nødt til at hænge 30 mikrofonkabler op i maskineriet under loftet i en koncertsal for at optage et orkester med 100 musikere til en direkte tv-udsendelse. “Manuel kabelføring til så store lydinstallationer er ikke kun ekstremt tidskrævende, men indebærer også en risiko for kabelbrud,” siger Michael Berteit, salgschef for tekniske projekter og installationsservice hos igus. “Vi udviklede e-spool-mikrofonen – en automatisk kabelføring fra loftet – for at aflaste lydteknikerne og beskytte kablerne på samme tid.”

Den nye mikrofonopruller, som nu er tilgængelig, bruger en elektrisk motor til at føre kabler, der er op til 30 m lange, ned mod jorden. Den fås i en mono- og en stereoversion til parallelføring af to kabler til stereomikrofoner. Brugerne kan enten betjene mikrofonoprulleren som en stand-alone-løsning med en kablet kontrolenhed eller integrere den i et overordnet styresystem via WLAN eller radio.

For endnu bedre lyd: uden glidering optimeres transmissionskvaliteten
En særlig egenskab ved e-spool-mikrofonen er et designtrick, der forbedrer lydkvaliteten og pålideligheden af signaloverførslen. “Vi ville gerne slippe for glideringe. I klassiske mikrofonoprullere giver de en mekanisk afbrydelse af kablet. Vores løsning forhindrer den tilsluttede ende i at rotere med kabeltromlen. Disse glideringe gør ikke kun systemerne forholdsvis dyre, men ofte også mere fejlbehæftede. De kan endda forringe transmissionskvaliteten,” forklarer Berteit. igus bruger det såkaldte twisterband i stedet. Kablet, som føres ud af siden på tromlen, sættes ind i en serie af sammenkoblede kædeled af højtydende plast. Når kabeltromlen roterer, griber kædeleddene ind i hinanden og udfører en spiralformet rotationsbevægelse på op til 7.000°. “Takket være dette globalt unikke design kan vi garantere uafbrudt lydtransmission, der er mindre modtagelig for interferens. Kvaliteten af signaloverførslen kan også forbedres, så lydteknikerne kan skabe en endnu bedre lydoplevelse,” siger Michael Berteit.

Specielt XLR-kabel bærer mange gange mikrofonens vægt
For at reducere risikoen for fejl ved vigtige begivenheder leverer igus e-spool-mikrofonen med et særligt XLR-kabel. Dette kabel har en integreret trækaflastning, så der ikke virker trækkræfter på kernen. “Det betyder, at kablerne nemt kan bære mange gange mikrofonens vægt uden at blive beskadiget,” siger Berteit. Mikrofonoprulleren har også en integreret automatisk stoppefunktion. Den stopper straks bevægelsen i tilfælde af en usædvanlig belastning, f.eks. udløst af et kabel, der har sat sig fast, og forhindrer dermed skader. Siger Berteit: “Et kabelbrud er som en mørk sky i baghovedet på de fleste lydteknikere. Med vores specialudviklede system og sikkerhedsfunktioner ønsker vi at give dem en følelse af sikkerhed, så de bedre kan koncentrere sig om det kreative aspekt af deres arbejde.”

Filename: PM4724-1.jpg

Filename: PM4724-DK.docx

Filename: PM4724-DK.pdf

Nøgleord til artiklen