Motek 2023: igus præsenterer nyt glideleje af plastregranulat

december 13, 2023

ECO P210, en kemikalieresistent variant, er blevet føjet til iglidur ECO serien

Smørefri, kemikalieresistent og bæredygtig: det nye iglidur ECO P210 glideleje fremstillet af plastregranulat er egnet til applikationer som omrørere, laboratoriemøller, filtreringsudstyr og bilvaskesystemer. (Kilde: igus GmbH)

Plast er en værdifuld ressource. Der bør ikke gå noget til spilde. Derfor producerer igus regranulat til iglidur ECO glideleje serien fra skrot og defekte sprøjtestøbte dele. Ny i sortimentet og udstillet på Motek 2023 messen i Stuttgart: iglidur ECO P210, en kemikalieresistent version.

Det nye iglidur ECO P210 glideleje er egnet til maskiner, der regelmæssigt kommer i kontakt med kemikalier, fra omrørere og laboratoriemøller til filtreringsudstyr og bilvask. Det maksimalt anbefalede overfladetryk ved stuetemperatur er 50 MPa. Det svarer til 5.000 kg pr. kvadratcentimeter. Anvendelsestemperaturen er mellem -40°C og 100°C. Som med alle igus glidelejematerialer er det ikke nødvendigt med ekstern smøring med olie eller fedt. Faste smøremidler er integreret i materialet for at sikre tørdrift med lav friktion.

Laboratorietest beviser ECO seriens styrke

“Vores interne laboratorietest viser, at glidelejer fremstillet af regranulat leverer næsten samme ydelse som den konventionelle iglidur P210-serie. De er også modstandsdygtige over for kanttryk, stød og slag med kun små påvirkninger,” siger Stefan Loockmann-Rittich, leder af forretningsenheden for iglidur glidelejer hos igus. “ECO varianten kan derfor klare de fleste anvendelser.” igus tilbyder et online værktøj til præcis beregning af levetid. Kunderne kan bruge den til hurtigt at finde ud af, om ECO varianten kan betale sig i deres specifikke tilfælde. ECO P210 er det femte medlem af iglidur ECO familien. Der findes også ECO H, et materiale til korrosive og varme miljøer; ECO P, et materiale med lav fugtabsorption til udendørs applikationer med høj luftfugtighed; ECO G, en all-rounder, der er modstandsdygtig over for høje belastninger, og ECO A180, et meget økonomisk glideleje. “Alle ECO materialer består af mindst 97 % regranulat,” siger Loockmann-Rittich.

igus fremmer omstillingen til en bæredygtig cirkulær økonomi

Udviklingen af ECO serien er en del af igus’ strategi for bæredygtighed. Blandt andet viser igus CO₂ fodaftrykket for de bedst sælgende iglidur materialer. Det giver kunderne mulighed for at sammenligne og vælge det leje, der har det laveste CO₂-fodaftryk. igus stræber efter at omdanne den klassiske lineære plastøkonomi til en bæredygtig cirkulær økonomi. Til det formål genbruger de ikke kun, men investerer også i innovative teknologier, som dem fra Mura Technology, en britisk virksomhed, der udvikler en proces til at omdanne plast til råolie igen ved hjælp af vand, høje temperaturer og kompression.

Filename: PM5323-1.jpg

Filename: PM5323-DK.docx

Filename: PM5323-DK.pdf

Nøgleord til artiklen