Mobil “stikkontakt” fra igus gør det sikkert, hurtigt og fleksibelt at forsyne containerskibe med landstrøm

marts 26, 2025

igus udvikler verdens første mobile tilslutningssystem til landstrøm og modtager EHM-prisen for årets havneinnovation

igus Mobile Shore Power Outlet kan placeres et hvilket som helst sted langs hele kajen, hvor der er brug for det, uanset skibets fortøjningsposition. (Kilde: igus GmbH)

Med igus Mobile Shore Power Outlet (iMSPO) har igus udviklet et mobilt tilslutningssystem til landstrøm, som kan placeres et hvilket som helst sted langs den terminal, hvor et skib ligger ved kaj. Denne løsning, som allerede er i brug i Hamborg Havn, modtog prisen “Ports and Harbor Innovation of the Year” på Electric & Hybrid Marine Expo Europe 2024 i Amsterdam.

Nettoudledningen af drivhusgasser skal reduceres med mindst 55 % inden 2030. Det er i hvert fald EU’s mål på “Fit for 55”. Derfor stiger presset også på de europæiske havneoperatører for at skifte til mere miljøvenlige teknologier. Skibene bruger normalt dieselgeneratorer til at producere den elektricitet, de har brug for, mens de ligger ved kaj i terminalen, hvilket udleder enorme mængder CO2. For at reducere udledningen skal fragtskibe fremover bruge landstrøm. Udfordringen er ikke kun selve strømforsyningen, men også det faktum, at skibe af forskellig størrelse med forskellige konfigurationer af kabelstyringssystemer om bord lægger til kaj forskellige steder langs terminalerne, og tilslutningspunktet ændrer sig konstant. Forskydninger gør det nødvendigt at bære tunge kabler for at lave tilslutninger, som efterlades ubeskyttede på terminaldækket. igus Mobile Shore Power Outlet (iMSPO) løser netop dette problem: verdens første mobile “stikkontakt” gør det muligt for skibe at blive tilsluttet hvor som helst langs kajen. Et iMSPO-system kan dække en kajplads på 400 m eller mere i længden. Systemet gør det muligt at tilpasse landstrømmen til skibets position, i stedet for at skibet tilpasser sig de tilgængelige landstrømsudtag. Det giver terminaloperatørerne fuld fleksibilitet til at planlægge tilslutninger og samtidig reducere drifts-, installations- og vedligeholdelsesomkostningerne.

Fuldstændig operationel fleksibilitet

“Muligheden for at lave tilslutninger er en stor udfordring for terminalen,” siger Martin Tiling, chef for landstrøm hos igus. Anløbsplanerne er stærkt optimerede, da håndteringskapaciteten er den afgørende faktor for en terminals rentabilitet. Skibets korrekte kajposition er afgørende for en optimal lasteproces. Evnen til at reagere på skiftende situationer som f.eks. ændringer i skibets tidsplan og uplanlagt nedetid på containerhåndteringsudstyr er nødvendig for at sikre effektiv lastning og aflæsning. “Stationære landtilslutninger på kajen begrænser muligheden for at tilslutte, da kabeltromlesystemet om bord kan være i forskellige positioner, og kabellængden er begrænset,” siger Tiling. “Med vores iMSPO har vi udviklet en løsning, der kan installeres direkte på kajen og ikke skaber nogen begrænsninger for terminalen. Redningsveje, flugtvejsstiger og arbejdsområder forbliver frie, og kranerne kan flyttes uden begrænsninger. Vi kan bringe landforbindelsen til skibet uden at skulle gå på kompromis med driften.

Tilslut marinekabler nemt, hurtigt og sikkert

iMSPO-systemet består af skinneelementer, hvorpå der er installeret en mobil vogn med en stikkontakt boks. Et igus-energikædesystem leder kablerne sikkert og pålideligt. Den rol e-kæden giver mulighed for vandring med tunge kabelpakker. Og sådan fungerer det: Så snart skibet er fortøjet ved kajen, flyttes iMSPO’en til tilslutningspunktet. Så begynder tilslutningsprocessen: Stikkontakt boksen sænkes, og beskyttelsesdækslet åbnes. Skibets kabler kan tilsluttes direkte og nemt til stikkontakterne. Beskyttelsesdækslet på stikkontakt boksen er lukket og låst for at forhindre adgang under drift og for at sikre en sikker strømforsyning. Stikkontakten hæves derefter igen for at forhindre blokering af køjen under strømforsyningen. Alle bevægelser kan betjenes via en fjernbetjening. Den internationale standard IEC80005-1 sikrer, at de forskellige skibstyper i de forskellige havne rundt om i verden kan forsynes sikkert med landstrøm. Denne innovative løsning til elektrificering af havne blev også anerkendt af panelet bag Electric & Hybrid Marine Awards, der består af internationale journalister, konsulenter og brancheeksperter, som udnævnte iMSPO-systemet til årets havneinnovation i 2024. Med en engangsinvestering får havneoperatørerne en fleksibel og økonomisk løsning, som vil vise sit værd gennem årtier – og som er perfekt forberedt på en grøn fremtid for havne.

Landstrømsforbindelsen i aktion i Hamborg Havn: https://youtu.be/H54I_l_pi5s

Filename: PM4524-1.jpg

Filename: PM4524-DK.docx

Filename: PM4524-DK.pdf

Nøgleord til artiklen