Kompakt til trang installationsplads: igus præsenterer nye miniature lineære føringer
december 23, 2024
Smørefri drylin W-serie udvidet med monteringsdimension 06

Smørefri drylin W-serie udvidet med monteringsdimension 06
Laboratorieudstyr, espressomaskiner, små huse: Overalt, hvor installationspladsen er trang, og komponenterne er svære at nå, er designerne på udkig efter pladsbesparende og vedligeholdelsesfrie lineære føringer til justerings- og positioneringsopgaver. Derfor tilføjer igus nye lineære miniatureføringer i monteringsdimension 06 til sin drylin W-serie. De er ikke bare kompakte, men også smørefri.
Den nye miniature lineære føring i drylin W-serien består af et modulsystem, der omfatter installationsklare systemer eller individuelle komponenter. Nye tilføjelser er drylin WW-06-20-T415-AL miniature lineære slæder med et korrosionsbestandigt hus fremstillet af anodiseret aluminium. De passer på en dobbeltakset skinne, der også er fremstillet af anodiseret aluminium. “Tilsammen kræver slæderne og skinnen en installationshøjde på kun 20 millimeter og en bredde på kun 32 millimeter”, siger Michael Hornung, Product Manager for drylin lineær- og drevteknologi hos igus. Sammenlignet med den hidtil mest kompakte løsning fra igus sparer designerne således 28 % i bredden, 12 % i højden og 70 % i vægt. “Den lineære føring passer ind i næsten enhver niche – uanset om den installeres vandret, lodret eller topmonteret. Den er ideel til justeringsmekanismer i de mest begrænsede installationspladser, herunder pipetteringssystemer eller møbler til campingvogne.” Alle komponenter i monteringsdimension 06 leveres i sølv og sort. “Det sorte look, som ofte er efterspurgt, reflekterer ikke lys og kan integreres diskret i ethvert design.”
Også nyt: en mini lineær aktuator med elektrisk motor
Et andet nyt produkt er den elektriske lineære aktuator SLW-06-20. Den indeholder en føringsskrue i midten af den nye drylin W miniatureføring WS-06-20. “Også her er det lykkedes os at spare installationsplads ved at foretage designrelaterede justeringer. Systemet har også en indbygningshøjde på 20 millimeter og en bredde på 32 millimeter”, siger Hornung. “Løsningen er blandt andet velegnet til automatiske justeringsopgaver i trange installationspladser, f.eks. inden for medicin- og laboratorieteknik eller husholdningsapparater – f.eks. positionering af portafilteret i en espressomaskine.” Sådanne anvendelser drager også fordel af dryspin føringsskrueteknologien. For eksempel er tandflankerne på føringsskruen ikke kantede, men afrundede. Dette reducerer kontaktområdet mellem føringsskruemøtrikken og føringsskruen og resulterer i mindre vibration, der kan mærkes som raslen eller knirken. Takket være de afrundede tandflanker bevæger gevindet sig jævnt og næsten lydløst. Den lineære mini aktuator kan justeres manuelt eller elektrisk og leveres i sølv og sort, ligesom drylin W miniature føring.
Glidende i stedet for rullende: Takket være smørefriheden fungerer de lineære miniatureføringer uden vedligeholdelse i mange år
De nye lineære miniatureføringer i monteringsdimension 06 følger igus princippet “glidende i stedet for rullende”. Slæderne glider på skinnerne via foringer af højtydende plast – uden smøreolie eller fedt. Det skyldes de mikroskopiske faste smøremidler i plasten, som frigives over tid og muliggør tør drift med lav friktion. “I mange systemer bliver fedt en smudsmagnet. Det skaber hurtigt en smørefilm, som kan påvirke den lineære førings smidighed og kræver meget rengøring,” siger Hornung. “Desuden er en høj grad af rengøring ikke ideel, især i applikationer med trang installationsplads, fordi komponenterne normalt er svære at nå”, tilføjer han. “Takket være fraværet af smøring fungerer vores lineære miniatureføringer uden vedligeholdelse i mange år.”