igus® udvikler nye smørefrie glideleje-materialer uden PTFE
maj 15, 2024
Nyt slidstærkt materiale iglidur JPF supplerer det brede udvalg af slidstærke PFAS- og PTFE-frie plastlejer

Hvad har tandtråd, ski, en stegepande og glidelejer til fælles? De er alle baseret på organiske fluorforbindelser, også kendt som PFAS. Hvad gør dem specielle? PFAS er ufølsomme over for vand, varme og snavs. De hjælper glidelejer med at opnå slidstærk og smørefri tør drift. Men da kemikalierne kun kan nedbrydes meget langsomt, har de et negativt omdømme. Hvis de kommer ud i miljøet, kan det skade både mennesker og natur. igus udvikler derfor glideleje-materialer som det nye iglidur JPF, der helt undgår PFAS som PTFE.
I februar 2023 offentliggjorde Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) forslaget om et forbud mod mindst 10.000 PFAS. EU-Kommissionen forventes at træffe en beslutning i 2025. PFAS-forordningen vil derefter tidligst træde i kraft i EU’s medlemslande i 2026. Dette forbud vil få vidtrækkende konsekvenser for industrien, men også for forbrugersektoren. Mange industrivirksomheder – herunder igus – er allerede i gang med at forberede sig på strengere PFAS-regler. På grund af PFAS, især fluorpolymeren PTFE (en undergruppe af PFAS), er motion plastics fra igus kendetegnet ved en tør drift med lav friktion, der gør brugen af smøremidler overflødig.
igus® fokuserer på at udvikle PFAS-frie materialer
“Vi investerede i forskning og udvikling af alternative materialer lige i starten af den europæiske diskussion om et muligt forbud mod PFAS-materialegruppen. Med vores egen materialeudvikling og -blanding kan vi reagere hurtigt på ændringer og udvikle nye løsninger,” forklarer Dr. Magnus Orth, leder af igus Material Centre. Resultatet er blandt andet iglidur JPF. Det nye materiale iglidur JPF er udviklet på basis af det gennemtestede udholdenhedsmateriale iglidur J, helt uden PTFE. Glidelejet er smørefrit, slidstærkt og viser lignende friktions- og slidværdier som iglidur J i det interne testlaboratorium på 4.000m2. “Brugere, der er afhængige af iglidur J i deres maskiner og systemer, har nu et PTFE-frit alternativ af samme kvalitet”, siger Lars Butenschön, leder af forretningsenheden iglidur glidelejeteknologi. “Vi har til hensigt at tilbyde vores standardmaterialer helt uden PTFE. I øjeblikket er vi i gang med at udvikle PTFE-fri formuleringer til iglidur X og iglidur W300. De første tests er meget lovende.”