igus udvikler et to-komponent sprøjtestøbt glideleje til høje mekaniske belastninger
december 23, 2024
Sprøjtestøbt iglidur Q3E glideleje sikrer smørefri maksimal belastningskapacitet i effektiv højvolumenproduktion

Nyt til landbrugs- og entreprenørmaskineindustrien: Med det nye iglidur Q3E glideleje er det for første gang lykkedes igus at fremstille kraftige lejer af to lag højtydende plast ved hjælp af en økonomisk sprøjtestøbningsproces. Plastbaserede strukturer i flere lag krævede tidligere en viklingsproces, som er dyrere ved store mængder.
Hvis en gravemaskine flytter hundredvis af kilo sand, er der enorme belastninger på skovlens lejepunkter. Hidtil har igus primært brugt igutex seriens glidelejer til at håndtere dette. Lejerne er lavet af forskellige materialer og fremstillet i en viklingsproces. Integrerede faste smøremidler sikrer tør drift med lav friktion. Det yderste lag giver en enorm styrke. “Det er nu lykkedes os at implementere en flerlagsstruktur ved hjælp af sprøjtestøbningsprocessen, hvor vi kombinerer materialer med komplementære specifikationer,” siger Uwe Sund, Produktchef for iglidur lejer for tung anvendelse. Resultatet blev iglidur Q3E serien. “Den nye teknologi gør det muligt for os at masseproducere tunge lejer med flere komponenter ved hjælp af meget økonomisk sprøjtestøbning.”
Udfordringen: Indsprøjtning og sammensmeltning af to materialer i én arbejdsgang
Den nye iglidur Q3E serie er resultatet af et intensivt samarbejde mellem igus’ materialeudvikling og specialisterne fra vores interne værktøjsfremstilling. “Da vi udviklede iglidur Q3E, var vores mål at implementere en flerdelt struktur i lighed med igutex serien – med iglidur Q3 højtydende plast til en tribologisk optimeret kerne og en kraftigt forstærket polymer til en mekanisk højtydende skal,” siger Sund. Den største udfordring var at bearbejde de to forskellige materialer i sprøjtestøbningsprocessen, så to komponenter blev til én. Det kombinerer fordelene ved de to materialer. “Det kan vi gøre med flerkomponent sprøjtestøbningsprocessen med tilsvarende komplekse og sofistikerede sprøjtestøbeværktøjer.”
Robust kapacitet med overbevisende glideegenskaber
Kraftige anvendelser kræver normalt lejer lavet af metal eller fiberkompositbøsninger, for eksempel i bygge- og landbrugsmaskiner. For at reducere omkostningerne anvendes glidelejer fremstillet af iglidur Q3E, da deres maksimale dynamiske overfladetryk er 75 MPa. “Det betyder, at vi kan dække mange krævende opgaver med iglidur Q3E,” siger Sund. Den afgørende fordel er, at glidelejerne ikke kræver smørefedt. Mikroskopiske faste smøremidler er integreret i polymeren i det indre lag og frigives gradvist i løbet af lejets levetid. “Vedligeholdelse af entreprenør- og landbrugsmaskiner er to områder, hvor smøring af lejesteder er en af de mest tidskrævende opgaver,” siger Sund. “Ved at skifte til iglidur Q3E eller igutex kan brugerne reducere vedligeholdelsesomkostningerne og forlænge maskinernes levetid. Manglende smøring af klassiske metallejer er en hyppig årsag til dyre skader på aksler og glidelejer.”