igus tilføjer nyt tilbehør til slanger til serien e-chain E4Q

november 13, 2024

En ny slangespænde og særlige sidestykker sikrer hurtig og nem installation af bølgerør og slanger

Ved hjælp af de særlige ydre kædeled og den nye slangespænde fra igus er det nu muligt at føre både PMA-slanger og bølgerør parallelt med energikæden på en sikker måde. (Kilde: igus GmbH)

Sikker og effektiv føring af slanger, bølgerør og kabler i energikæder er en stor udfordring i forskellige industrielle anvendelser. For at imødegå dette problem tilbyder igus nu nyt tilbehør til deres E4Q-serie: et særligt kædeled til parallelføring af slanger og en ny slangespænde. Disse tilføjelser giver mulighed for enkel og sikker installation af bølgerør og slanger. Kædeled med styrekanal gør det lettere at eftermontere PMA-clips, mens slangespænde sørger for, at slangerne sidder godt fast.

E4Q fra igus er den foretrukne kæde, når det drejer sig om sikker kabelføring på lange strækninger uden støtte. Seriens bionisk inspirerede design sparer vægt, mens en ribbe med låseclips gør den værktøjsfrie installation af energiforsyningen så let som at blinke. For at muliggøre parallelføring af PMA-slanger og energikæder har igus nu tilføjet særlige kædeled til slanger til E4Q-energikædeserien. Kædeleddene er allerede afprøvet og testet i E4.1-standardserien og kan nu også bruges i E4Q-energikæderne. De har en føringskanal, som PMA-clipsene nemt kan sættes ind i. Det sikrer hurtig og nem installation af PMA-bølgerør. Takket være de forskellige størrelser fra 17 til 48 mm kan de såkaldte TUB-kædeled rumme en bred vifte af slangediametre.

Nye spænder til slanger med en diameter på op til 60 mm

Derudover præsenterer igus den nye SHM.60 slangespænde. Ligesom PMA-clipsen er den fastgjort til det kædeled. Med spænden kan du føre bølgerør eller slanger med en diameter på op til 60 mm, f.eks. til udsugningssystemer i træbearbejdning. Slangerne kan nemt monteres med en velcrobånd eller en til to kabelstrimmel. “Vores nye slangespænder supplerer de forskellige muligheder i E4Q-serien og sikrer, at alle ekstra kabler, rør eller slanger er perfekt understøttet og beskyttet,” forklarer Phillip Hagedorn, produktchef for e-chains hos igus GmbH. “Men vi arbejder på yderligere udvikling af E4Q, f.eks. et nyt link til forlængelse, der gør det muligt for kunderne at forlænge en eksisterende energikæde, så de kan føre et stort antal kabler i én kæde.”

Filename: PM2924-1.jpg

Filename: PM2924-DK.docx

Filename: PM2924-DK.pdf

Nøgleord til artiklen