igus® lejer sikrer et vedligeholdelsesfrit aftapningssystem

maj 8, 2025

Smørefrie polymerlejer fra igus® øger effektiviteten på Chimay trappistølbryggeriet i Belgien.

Det berømte belgiske bryggeri Chimay, der er kendt for sin traditionelle trappistøl, bruger vedligeholdelsesfrie sfæriske lejer fra igus i sit aftapningsanlæg. Ved at udskifte rustne, fastklemte kuglelejer med smørefrie igubal H3-lejeindsatser kunne bryggeriet øge effektiviteten og reducere vedligeholdelsen.

Bryggeriet Chimay er et af tolv bryggerier i verden, der producerer trappistøl, fremstillet af munke. Interessant nok går størstedelen af deres overskud til sociale projekter . Chimay brygger på Notre-Dame de Scourmont-klosteret i den belgiske provins Hainaut og producerede omkring 18,5 megaliter øl i 2018. De høje produktionskrav gav særlige udfordringer for aftapningsanlæggene, især på grund af hyppige fejl og fastlåsning af konventionelle metalliske kuglelejer på aksler. Udskiftningen af et defekt kugleleje kunne tage op til halvanden dag, hvilket desværre førte til produktionstab. Som en del af et projekt til optimering af påfyldningslinjerne henvendte Chimay sig til igus® for at finde en permanent løsning på dette problem. Efter en lang række tests og optimeringer viste igubal H3-lejet sig at være det optimale valg, og siden skiftet i september 2022 har disse lejer vist meget lidt slid.

Smørefri, sikker og nem at rengøre
igubal H3-lejerne giver mange fordele, som forbedrer bryggeriets produktionsproces betydeligt. De er lavet af tribologisk optimeret højtydende plast. Det gør dem smørefri, vedligeholdelsesfri og korrosionsfri. Selv ved hastigheder på 200 omdr./min. fungerer lejematerialet godt inden for designgrænserne. Lejeindsatserne af igubal er meget nemmere at installere og udskifte end metalkuglelejer, hvilket reducerer vedligeholdelsestiden drastisk. Desuden er der ikke længere nogen slitagerelaterede akselskader, hvilket forlænger hele systemets levetid. En anden fordel er igubal H3-lejeindsatsernes høje modstandsdygtighed over for kemikalier. På trods af regelmæssig rengøring viser de ingen tegn på skader. På grund af disse egenskaber opnår linjen en imponerende hastighed på 55.000 flasker i timen. Efter en vellykket testfase på tre forskellige produktionstransportører har Chimay allerede bestilt 150 ekstra lejeindsatser til at erstatte de resterende kuglelejer. “Med igubal H3-lejerne har vi været i stand til at løse det vigtigste problem på vores transportanlæg og forlænge anlæggenes levetid betydeligt,” siger Vivien De Schryver, vedligeholdelsestekniker hos Chimay.

Filename: PM3824-1.jpg

Filename: PM3824-2.jpg

Filename: PM3824-DK.docx

Filename: PM3824-DK.pdf

Nøgleord til artiklen