iComm Box: alt-i-et-system til den næste generation af tilstandsovervågning
august 19, 2024
Nyt igus-kommunikationsmodul forbinder i.Sense-sensorer og superwise-service til økonomisk, hurtig og pålidelig tilstandsovervågning i realtid

Optimering af driftsprocesser og minimering af nedetid: Det er, hvad den nye iComm Box fra igus hjælper dig med. Takket være kommunikationsmodulet kan i.Sense-sensorerne til tilstandsovervågning af igus motion plastics integreres problemfrit i superwise-tjenesten. Intelligente algoritmer giver en detaljeret statusanalyse af de overvågede maskiner og systemer. superwise-instrumentbrættet giver information i realtid og giver mulighed for optimal overvågning og kontrol. En afgørende fordel: Omkostningerne til dataoverførsel er allerede inkluderet i produktprisen.
Stop et system med det samme, inden en mekanisk defekt fører til dyre følgeskader: Dette fungerer bedst, når teknologien understøtter det menneskelige øje i overvågningen. Derfor har igus i flere år tilbudt intelligente sensorer fra i.Sense-serien, som overvåger tilstanden af bevægelige maskinkomponenter som energikæder, kabler, lineære føringer, glidelejer og sfæriske lejer samt drejeringe. I tilfælde af en anomali udløser de straks en besked eller et automatisk systemstop for at forhindre dyre følgeskader. “Det nye kommunikationsmodul åbner nu op for en økonomisk og enkel mulighed for at udvide funktionaliteten af disse sensorer,” forklarer Richard Habering, leder af smart plastics-forretningsenheden hos igus. Den forbinder sensorerne med superwise-tjenesten fra igus og muliggør dermed hurtig og pålidelig dataoverførsel. Alle rapporter gemmes med målte værdier i igus i.Cee-portalen og kan evalueres på et senere tidspunkt til diagnostiske formål. Desuden bruger intelligente algoritmer sensordataene til at beregne bevægelsesprofilen for f.eks. energikæder. Baseret på den detaljerede analyse kan der laves præcise forudsigelser om deres tilstand. superwise-instrumentbrættet viser tydeligt realtidsinformation om levetid, vedligeholdelsesanbefalinger og information om uregelmæssigheder. “Denne tilgang sikrer, at ingen potentiel levetid forbliver uudnyttet, og minimerer samtidig risikoen for fejl,” siger Habering.
Hurtigt investeringsafkast med maksimal sikkerhed
Potentielle brugere af kommunikationsmodulet omfatter virksomheder fra procesindustrien som f.eks. rensningsanlæg og betonværker, containerkraner i havne og fremstillingsindustrien, herunder bilproducenter. Den nye løsning giver et hurtigt investeringsafkast, da den kan optimere vedligeholdelsesstyringen og forhindre dyr nedetid. “Et minuts nedetid koster op til 10.000 euro i bilindustrien. Hvis vi kan spare bare nogle få sekunder med iComm Box, og det sker hurtigt, så har investeringen allerede betalt sig,” understreger Habering. i.Sense EC.P-sensoren, som måler træk- og forskydningskræfter i energikæden, viser, hvordan iComm Box fungerer: De målte værdier overføres via et kabel til et evalueringsmodul i styreskabet, som kan forbindes med PLC’en for at udløse et automatisk systemstop i en nødsituation – f.eks. hvis et føringsrende løsner sig. En ny funktion er muligheden for at forbinde dette evalueringsmodul til iComm Box via et ekstra kabel. Kommunikationsmodulet sender derefter dataene til superwise-instrumentbrættet via mobilnetværket – krypteret, adskilt fra kundens TCP-IP-netværk og derfor med maksimal sikkerhed. Der er ingen omkostninger forbundet med denne overførsel. Ved at købe modulet får brugeren en data-flatrate i ti år.
igus påtager sig ansvaret for overvågning
I det personlige instrumentbræt kan kunden altid se den resterende levetid for netværkskomponenterne som en procentværdi og det ideelle tidspunkt for næste vedligeholdelse. “Instrumentbrættet er intuitivt og nemt at bruge, hvilket gør overvågning til en leg,” siger Habering. Hvis virksomhederne stadig ikke har tid til selv at overvåge systemerne, påtager igus sig ansvaret for applikationerne som en del af superwise-tjenesten. i.Cee-portalen er direkte forbundet med igus’ CRM-system. Det betyder, at salgsmedarbejderne altid er informeret om alle rapporter og automatisk modtager en tilsvarende opgave. F.eks. kan de organisere hurtige leverancer i tilfælde af nedlukning af en fabrik. De tager proaktivt kontakt, når der er noget, der skal gøres. Det betyder, at kunden ikke engang behøver at se på instrumentbrættet. “Med denne service aflaster vi vores kunders menneskelige ressourcer og dermed deres produktivitet i tider med mangel på kvalificeret arbejdskraft,” forklarer Habering. “Med iComm Box tilbyder vi et alt-i-et-system, så du er godt rustet til at klare udfordringerne i Industri 4.0.”