I den hurtige bane: mobile robotter fra igus reducerer omkostningerne for SMV’er

juni 17, 2024

“ReBeLs on Wheels” gør førerløse transportsystemer overkommelige takket være moderne plastteknologi

igus lancerer en ny serie af økonomiske mobile AGV’er og AMR’er til uddannelse, logistik og service med det formål at gøre mobile robotsystemer overkommelige for SMV’er. (Kilde: igus GmbH)

Mobile robotsystemer bruges i flere og flere arbejdsområder, fra e-commerce lagre til moderne restauranter. Konventionelle modeller på markedet starter ved omkring 25.000 euro, mens løsninger med en integreret robotarm koster ca. 70.000 euro (priserne kan variere i dit land). Men udbredt brug er ofte uoverkommelig for små og mellemstore virksomheder på grund af de høje priser. igus ønsker at ændre dette med nye billige robotteknologiske tilbud og præsenterer en række billige mobile plastrobotter på Hannover Messe.

Markedet for automatiserede styrede køretøjer (AGV) og autonome mobile robotter (AMR) boomer: Det globale marked for mobil robotteknologi, herunder servicerobotteknologi, udgør i øjeblikket omkring 20,3 milliarder dollars, og eksperter forventer, at dette tal næsten vil være fordoblet i 2028. Mobile robotter er især udbredt inden for materialehåndtering og industrielle anvendelser. Og disse smarte hjælpere gør sig også i stigende grad gældende inden for catering og på hospitaler. Plasteksperterne hos motion plastics-specialisten igus har også med succes testet AGV’er in-house i fire år – førerløse hylder, der leverer post og forsendelser til kontorer, samt mobile robotter i produktionen, der flytter transporter og roterende stablingscontainere. Erfaringerne herfra indgår direkte i udviklingen af en ny Low Cost Automation-produktlinje, “ReBeL on Wheels”. Målet: at bane vejen for små og mellemstore virksomheder (SMV’er) til økonomisk mobil robotteknologi.

Mobile ReBeL løsninger til uddannelse, logistik og service

Grundlaget for ethvert mobilt robotsystem er ReBeL. Brugen af plast gør robotten særdeles økonomisk med en pris på 4.970 euro og med en nettovægt på 8,2 kg den letteste servicerobot med cobot-funktion i sin klasse (priserne kan variere i dit land). igus udvikler og fremstiller samtlige mekaniske komponenter, der indgår i ReBeL.
Dens nyttelast er på 2 kg, og den har en rækkevidde på 664 mm. Der er planlagt forskellige bevægelsessystemer, hvor ReBeL er centralt integreret: igus lancerer en prisbillig version til uddannelsessektoren til 14.699 euro – inklusive robotarmen (priserne kan variere i dit land). Baseret på open source-software og udstyret med en griber fungerer ReBeL EduMove som en selvstændig læringsplatform for uddannelsesinstitutioner. Den har et modulært design, så der kan tilføjes andre funktioner, som lidar, kamerateknologi eller en slam-algoritme. En anden version er et automatisk guidet køretøj til små og mellemstore virksomheder, som kan transportere op til 30 kg. Med den ekstra ReBeL kan man udføre simple A til B-positioneringsopgaver. Den gør op med dyr sensorteknologi og baserer sig i stedet på egenudviklet 3D-sensor teknologi. Prisen er 17.999 euro (priserne kan variere i dit land). Derudover vil igus præsentere undersøgelsen af en billig servicerobot i Hannover. ReBeL Butler er velegnet til enkle, men tidskrævende afhentnings- og leveringstjenester, for eksempel i hotel- og cateringbranchen.

Et fyrtårnsprojekt på hjul

Målet for alle disse udviklinger er fyrtårnsprojektet, en mobil robot med integreret HMI og vision, som endda selv vil kunne rydde op på et kontor. “Med dette projekt forfølger vi en bund-til-top-strategi, hvor visse komponenter som sikkerheds-laserscannere ikke er inkluderet i basispakken for at holde prisen lav,” forklarer Alexander Mühlens, Vicepræsident og leder af forretningsenheden for Low Cost Automation hos igus. “Ikke desto mindre kan løsningen eftermonteres til industrielle krav.” I år vil igus præsentere en prisbillig griber med stor slaglængde og vandring, som giver en høj grad af fleksibilitet, når der skal gribes om blandt andet varierende geometrier. Siger Mühlens: “Anvendelsesområderne for denne planlagte low-cost AMR er ekstremt forskellige og går langt ud over simple transportopgaver. De dækker en lang række anvendelsesmuligheder inden for forskellige områder af livet, som f.eks. rengøringsopgaver eller servering af kaffe direkte på arbejdspladsen.”

Filename: PM2224-1.jpg

Filename: PM2224-DK.docx

Filename: PM2224-DK.pdf

Nøgleord til artiklen