Fem gange længere vandring: verdens første kabel til fritbærende applikationer, der er egnet til SEW-EURODRIVE
august 16, 2023
igus chainflex CFSPECIAL.192 hybridkabel for op til 50 meter fritbærende vandring

Maskiner skal fungere pålideligt døgnet rundt på områder som f.eks. materialehåndtering. Lagerbygningerne bliver større, og de stigende mastehøjder betyder høje krav til kablerne. For at sikre problemfri drift, selv i krævende fritbærende applikationer, har igus udviklet hybridkablet CFSPECIAL.192. Det er det eneste kabel på markedet, der er specielt beregnet til fritbærende applikationer i energikæder, og som er egnet til SEW-EURODRIVE’s MOVILINK DDI. Et højstyrke støtteelement af aramid i kabelkappen giver mulighed for mastehøjder fem gange højere end standardkabler.
Med 1.354 kabeltyper til data-, bus- og hybridsystemer, styresystemer og drev tilbyder igus et omfattende udvalg af kabler til bevægelige applikationer i en lang række forskellige brancher. igus har udviklet serien chainflex CFSPECIAL kabler til anvendelsesområder med særlige krav. CFSPECIAL.192 er ny i produktsortimentet. Det er det første chainflex hybridkabel til fritbærende applikationer, der er egnet til SEW-EURODRIVE’s MOVILINK DDI drevteknologi. “Hybridteknologi bliver mere og mere populær, så efterspørgslen efter nye enkeltkabelløsninger er også stigende,” siger Rainer Rössel, leder af forretningsenheden for chainflex kabler hos igus. “Især inden for materialehåndtering anvender mange virksomheder SEW-EURODRIVE’s MOVILINK DDI digital motorinterface, som vi allerede tilbyder forskellige kabler til. Fritbærende applikationer, som f.eks. stabelkraner, hvis master kan være meget høje, stiller imidlertid særlige krav til kablerne. CFSPECIAL.192 er vores nyudviklede kabelløsning til slaghøjder på op til 50 meter.”
Mere end 4.200 newtons trækstyrke
“Udfordringen med fritbærende applikationer er, at du har brug for et kabel, der er egnet til kæder og kan absorbere tilstrækkelig trækstyrke til, at det ikke knækker selv over store vandringer og slaghøjder,” forklarer Christian Strauch, branchechef for materialehåndtering hos igus. Kablet skal kunne bære sin egen vægt – 15 newton pr. kvadratmillimeter hovedkerne i henhold til standarden. Tværsnittet kan forstørres, men det betyder ikke automatisk større kabellængde, fordi friktionskoefficienten også øges. “For at løse dette problem har vi indarbejdet en højstyrkefletning af aramid i CFSPECIAL.192 PUR kappe. Test i vores eget laboratorium viser, at trækstyrken er 500 % højere end for et standardkabel til MOVILINK DDI,” siger Rössel. “Vores nye kabel har en trækstyrke på over 4.200 newton, hvilket gør det ideelt til vertikale anvendelser som f.eks. indlagrings- og plukningsenheder.”
Lavere omkostninger og garanteret længere levetid
Det nye igus hybridkabel reducerer kundernes omkostninger ved at fjerne behovet for endnu et kabel og tidskrævende kabelforstærkning i energikæden. Samtidig kræver løsningen med et enkelt kabel mindre installationsplads og reducerer den vægt, som systemet skal bære. Ud over de lavere omkostninger har brugerne fordel af den meget længere levetid for kablerne i fritbærende applikationer. Alle igus kabler er underkastet adskillige tests for at beregne levetiden for hvert enkelt kabel – og online-værktøjet gør det meget nemt. “Derfor er vi den eneste leverandør i verden, der tilbyder 36 måneders garanti på alle vores chainflex kabler,” siger Rössel. “På denne måde får brugerne en holdbar løsning, der sikrer pålidelig og problemfri drift selv i store højder og over store afstande.”