Energikæder
Til kabelføring i skuffer og alle typer af udtræk lancerer igus draw-e-chain. Takket være det minimalistiske design er prisen på den kompakte energikæde 30 procent lavere end de mest økonomiske standard energikæder. Det beskytter mod dyr overdimensionering, især hvis applikationen kun bevæges en smule.
For første gang viser en fælles undersøgelse foretaget af forskere fra RWTH Aachen Universitet og igus de omkostninger, der kan spares i applikationer, hvis der bruges smørefrie polymerlejer fra igus i stedet for konventionelle metallejer: op til 14 millioner euro om året. Det er også første gang, at undersøgelsen beregner miljøpåvirkningen – bl.a. på Heineken-bryggeriet.
3D-printede polymerkomponenter vil i fremtiden kunne modstå meget højere temperaturer – f.eks. i motorrummet på en bil. Mens kommercielt tilgængelige SLS-printmaterialer truer med at deformere ved over 80 °C, kan det nye pulverformede materiale iglidur i230 fra igus modstå en langvarig anvendelsestemperatur på 110 °C. Desuden er det fri for PTFE og omkring 80 % mere slidstærkt end det klassiske PA12.
Plastaffald forbrændes ikke, men omdannes til olie igen på 30 minutter – kun ved hjælp af tryk, varme og vand: Denne revolutionerende HydroPRS™-genindvinding lanceres nu for første gang i kommerciel skala. Den britiske virksomhed Mura Technology er nu ved at tage verdens første anlæg i brug – med støtte fra investoren igus. Et stort skridt i retning af en miljøvenlig og ressourcebesparende genindvindingsøkonomi for plast.
De nye polymerslæder fra igus drylin econ serien er sprøjtestøbt af regranuleret højtydende plast og derfor meget økonomiske og bæredygtige, og gør justerings- og positioneringsopgaver enkle. De koster mindre end 20 % af, hvad deres modstykker i fræset aluminium gør. Takket være de bevægelige lejer kan de endda klare sving på buede aluminiumsskinner uden problemer.
Tidligere drev traditionelle vindmøller møllekværne og vandingspumper, men i fremtiden skal de producere grøn strøm. Til det formål installerer studerende på HTWG Konstanz, et universitet for anvendt videnskab, højteknologiske komponenter. igus støtter Sailwind 4-projektet med 10.000 euro og forsyner de unge ingeniører med smøringsfri lineære føringer og polymerlejer, som vil sikre, at vindmølledriften kræver minimal vedligeholdelse.
Robotkøkkenet fra det franske firma Cook-e tilbereder friske, sunde retter uden menneskelig hjælp og skal aflaste restauratørerne for det pres, der er forbundet med manglen på faglært arbejdskraft. For at gøre det muligt for robotten at arbejde selv i restauranter med lidt plads, bruger udviklerne kompakte, hygiejniske igus tandremsakser.
Plast er en værdifuld ressource. Der bør ikke gå noget til spilde. Derfor producerer igus regranulat til iglidur ECO glideleje serien fra skrot og defekte sprøjtestøbte dele. Ny i sortimentet og udstillet på Motek 2023 messen i Stuttgart: iglidur ECO P210, en kemikalieresistent version.
Fra mikrodrev til mikroskoper og finmekanik – ingeniører over hele verden bygger stadig mere kompakte produkter. igus producerer nu micro gear til dem med moduler så små som 0.2. Tandens dimensioner er meget tæt på et menneskehår. Takket være højtydende plast giver tænderne stadig præcise bevægelser med lav slitage til produkter af høj kvalitet.
Ingeniører fra hele verden er inviteret: igus vector pris går ind i sin næste runde. For niende gang hædrer igus ingeniører og projektledere for kreativ og modig brug af energiforsyningssystemer og kabler fremstillet af højtydende plast. Vinderne vil modtage priser på op til 5.000 euro.