For første gang viser en fælles undersøgelse foretaget af forskere fra RWTH Aachen Universitet og igus de omkostninger, der kan spares i applikationer, hvis der bruges smørefrie polymerlejer fra igus i stedet for konventionelle metallejer: op til 14 millioner euro om året. Det er også første gang, at undersøgelsen beregner miljøpåvirkningen – bl.a. på Heineken-bryggeriet.
Til kabelføring i skuffer og alle typer af udtræk lancerer igus draw-e-chain. Takket være det minimalistiske design er prisen på den kompakte energikæde 30 procent lavere end de mest økonomiske standard energikæder. Det beskytter mod dyr overdimensionering, især hvis applikationen kun bevæges en smule.
3D-printede polymerkomponenter vil i fremtiden kunne modstå meget højere temperaturer – f.eks. i motorrummet på en bil. Mens kommercielt tilgængelige SLS-printmaterialer truer med at deformere ved over 80 °C, kan det nye pulverformede materiale iglidur i230 fra igus modstå en langvarig anvendelsestemperatur på 110 °C. Desuden er det fri for PTFE og omkring 80 % mere slidstærkt end det klassiske PA12.
Plastaffald forbrændes ikke, men omdannes til olie igen på 30 minutter – kun ved hjælp af tryk, varme og vand: Denne revolutionerende HydroPRS™-genindvinding lanceres nu for første gang i kommerciel skala. Den britiske virksomhed Mura Technology er nu ved at tage verdens første anlæg i brug – med støtte fra investoren igus. Et stort skridt i retning af en miljøvenlig og ressourcebesparende genindvindingsøkonomi for plast.
De nye polymerslæder fra igus drylin econ serien er sprøjtestøbt af regranuleret højtydende plast og derfor meget økonomiske og bæredygtige, og gør justerings- og positioneringsopgaver enkle. De koster mindre end 20 % af, hvad deres modstykker i fræset aluminium gør. Takket være de bevægelige lejer kan de endda klare sving på buede aluminiumsskinner uden problemer.