3D-printede polymerkomponenter vil i fremtiden kunne modstå meget højere temperaturer – f.eks. i motorrummet på en bil. Mens kommercielt tilgængelige SLS-printmaterialer truer med at deformere ved over 80 °C, kan det nye pulverformede materiale iglidur i230 fra igus modstå en langvarig anvendelsestemperatur på 110 °C. Desuden er det fri for PTFE og omkring 80 % mere slidstærkt end det klassiske PA12.
Plastaffald forbrændes ikke, men omdannes til olie igen på 30 minutter – kun ved hjælp af tryk, varme og vand: Denne revolutionerende HydroPRS™-genindvinding lanceres nu for første gang i kommerciel skala. Den britiske virksomhed Mura Technology er nu ved at tage verdens første anlæg i brug – med støtte fra investoren igus. Et stort skridt i retning af en miljøvenlig og ressourcebesparende genindvindingsøkonomi for plast.